- Best.-nr.:
- VX 5502500
- Fordele
- Bundskinne til konfiguration muliggør integration af bundmodulerne VX/VX IT i rammestel til serierne TS 8, TS IT og TX, og fungerer dermed som et alternativ til de tidligere TS-bundmoduler
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 støtteskinner inkl. montagematerialer.
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Dybde: = 600 mm
- Bemærk
- Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,9 kg
- Bruttovægt
- 1,005 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivelse
-
Bundoptag til TS/TX, dybde 600 mm, til bundplademodul VX