Bundbeslag til TS IT/TX

Best.-nr.: VX 5502501

Best.-nr.:
VX 5502501
Fordele
Bundskinne til konfiguration muliggør integration af bundmodulerne VX/VX IT i rammestel til serierne TS 8, TS IT og TX, og fungerer dermed som et alternativ til de tidligere TS-bundmoduler
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
2 støtteskinner inkl. montagematerialer.
Passer til
Bokstype: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Dybde: = 800 mm
Bemærk
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,337 kg
Toldtarifnummer
73269098
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivelse
Bundoptag til TS/TX, dybde 800 mm, til bundplademodul VX
Dokumentationer
Quick guide