- Best.-nr.:
- VX 5502502
- Fordele
- Bundskinne til konfiguration muliggør integration af bundmodulerne VX/VX IT i rammestel til serierne TS 8, TS IT og TX, og fungerer dermed som et alternativ til de tidligere TS-bundmoduler
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 støtteskinner inkl. montagematerialer.
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Dybde: = 1.000 mm
- Bemærk
- Montering i den adskillelige variant af TX Cable Net er mulig ved, at der til fastskruning af hjørneforbindelserne i skabsrammen anvendes indstiksmøtrikker (M8), og at betjeningsfligene på indstiksmøtrikkerne brækkes af efter fastskruningen af rammen, så der skabes en plan anlægsflade til montering af bundoptaget.
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,643 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivelse
-
Bundoptag til TS/TX, dybde 1000 mm, til bundplademodul VX