Bundbeslag til TS IT/TX

Best.-nr.: VX 5502503

Til montage af bundplademoduler, Basis VX.

Best.-nr.:
VX 5502503
Fordele
Bundskinne til konfiguration muliggør integration af bundmodulerne VX/VX IT i rammestel til serierne TS 8, TS IT og TX, og fungerer dermed som et alternativ til de tidligere TS-bundmoduler
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
2 støtteskinner inkl. montagematerialer.
Passer til
Bokstype: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Dybde: = 1.200 mm
Bemærk
Dette kan i øjeblikket ikke kombineres med aftagelige varianter af TX CableNet-serien.
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,8 kg
Bruttovægt
2,021 kg
Toldtarifnummer
73269098
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivelse
Bundoptag til TS/TX, dybde 1200 mm, til bundplademodul VX
Dokumentationer
Quick guide