Inddeler skabsbredden i to områder. Dermed kan der f.eks. i 1.200 mm bredde skabe monteres montageplader, kabelaflastningsskinner eller svingrammer fra 600 mm bredde skabe.
- Best.-nr.:
- VX 8620900
- Produktbeskrivelse
- Inddeler skabsbredden i to områder. Dermed kan der f.eks. i 1.200 mm bredde skabe monteres montageplader, kabelaflastningsskinner eller svingrammer fra 600 mm bredde skabe.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Dybde: = 500 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,28 kg
- Bruttovægt
- 2,64 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177922617
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX systemopdeling, D: 500 mm