Trykudligningsprop af polyamid, med integreret tætningsmembran, specielt til kabinetter, der er udsat for skiftende klimaforhold (f.eks. ved udendørs opstilling).
- Best.-nr.:
- SZ 2459500
- Produktbeskrivelse
- Specielt når skabe udsættes for skiftende klimaforhold, kan der dannes kondensvand i lukkede skabe som følge af trykforskelle. Takket være den integrerede tætningsmembran i trykudligningsproppen forhindres disse trykforskelle og dermed kondensatdannelsen
- Tekniske data
- Luftpassage op til 120 liter/time ved en trykforskel på 70 mbar
- Tilslutningsgevind M12 x 1,5
- kan monteres i materialetykkelser på op til 4 mm
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- Svarende til RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. kontramøtrik
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 68
- IP X8
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,015 kg
- Bruttovægt
- 0,02 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
- SZ Trykudligningsprop
- Dokumentationer
- Info sheet