Automatisk potentialudligning via montageelementer samt høj EMC-beskyttelse vha. speciel EMC-pakning.
- Best.-nr.:
- VX 8108760
- Produktbeskrivelse
- Automatisk potentialudligning via montageelementer samt høj EMC-beskyttelse vha. speciel EMC-pakning.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Med zink-magnesium-belægning
Udvendigt pulverlakeret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer til
- Bokstype: VX
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 37,8 kg
- Bruttovægt
- 38,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Produktbeskrivelse
- VX EMC side panel, for HD: 2000x800 mm
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning