Sideplade, delt lodret til VX IT

Best.-nr.: VX 5301247

Sideplader, delt vertikalt, til VX IT

Best.-nr.:
VX 5301247
Fordele
Enkel håndtering
Enkel lukning takket være snaplåse
Optimal adgang til alle indbygningskomponenter
Kan kun åbnes via indvendige låseelementer, hvilket forudsætter uhindret adgang via lågerne, men samtidig øger adgangssikkerheden markant
Komplet afmontering af de enkelte sidedele kan ske uden brug af værktøj
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sidedele
Montageskinne
6 hængsler
4 lynkoblinger
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Der skal tilsikres adgang via lågerne fortil og bagtil
Passer til
Bokstype: VX IT
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Grundmateriale
Stålplade
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177955882
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentationer
Vejledning