Skotplade til VX IT. Til indskydning, hængende mellem to VX IT-skabe.
- Best.-nr.:
- VX 5301287
- Produktbeskrivelse
- Til indskydning, hængende, mellem to sammenbyggede skabe. Med en boring Ø 40 mm i venstre og højre hjørneområde til gennemføring af kabelstrenge, rørledninger osv. Boringerne kan lukkes med de medfølgende propper.
- Fordele
- Nem indskydning
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Skotplade
2 afdækningskapper - Passer til
- Bokstype: VX IT
Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 1.000 mm - Montageanvisning
- Til indskydning af skotvæg kræves en rækkespalte på 3 mm
- Bemærk
- Anvend sammenbygningsled, udvendigt, 3 mm
- Kan ikke anvendes i kombination med en sammenbygningspakning
- Evt. eksisterende pakning skal fjernes før indbygning
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20 (ved monterede dækkapper)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 29 kg
- Bruttovægt
- 29,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 112,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954878
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Skotvæg, fuld størrelse, til indskydning, til VX, VX IT, Passer til: 2200 x 1000 mm, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning