Skotplade til VX IT. Til efterfølgende montage/demontage af sammenbygningsskabe.
- Best.-nr.:
- VX 5301274
- Produktbeskrivelse
- Til efterfølgende montage/demontage af sammenbygningsskabe. Integrerbar tætningsprofil, som understøtter kabinettets tæthed ved klimatisering eller anvendelser med slukningsgas. Montage kan ske udefra inden sammenbygning eller indefra, når kabinettet er blevet sammenbygget. Skotvæggen er placeret indenfor rammestellet og kan derfor retrofittes når som helst. Der er ingen krav til sammenbygningsafstande mellem skabene.
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 skotplader
4 afdækningskapper
Montageskinne
Pakning
Inkl. montagematerialer - Passer til
- Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 1.000 mm - Montageanvisning
- Montage/demontage er kun muligt i skabet uden indvendig udbygning
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 23,5 kg
- Bruttovægt
- 24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954816
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Skotvæg, lodret delt, til fastskruning til VX, VX IT, Passer til: 2000 x 1000 mm, RAL 7035
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning