- Best.-nr.:
- TS 8174235
- Fordele
- Automatisk potentialudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med kontaktelement
- Enkel placering takket være ophængningshjælp
- PE-bolte med kontaktflader
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Grundet, udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Gevindbeslag kan valgfrit monteres på skabets inder- og yderside
- Bestykbart areal: Udv. dimensioner – 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Højde: 1.000 mm
Dybde: 600 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 13,8 kg
- Bruttovægt
- 15 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177301030
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
-
TS Sideplade, skruemonterede, til TS, TS IT, til BxD: 1000x600 mm, Stålplade