Sideplader, skruemonterede, rustfrit stål, til TS.
- Best.-nr.:
- TS 8700850
- Fordele
- Automatisk potentialudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag med kontaktelement
- Enkel placering takket være ophængningshjælp
- PE-bolte med kontaktflader
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS
Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Grundmateriale
- Rustfrit stål
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 11,116 kg
- Bruttovægt
- 23,7 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177300095
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sideplade, skruemonterede, til TS, til BxD: 40x40 mm, Rustfrit stål 1.4301
- Dokumentationer
- Info sheet