- Best.-nr.:
- TS 8126500
- Produktbeskrivelse
- Alternativet til standardsideplader til forbedring af det visuelle indtryk ved sammenbygning ryg mod ryg, ryg mod side eller omkring hjørner. Det mellemrum, der opstår med standardsideplader, reduceres til normalmål. Med TS-hjørneskabe er en asymmetrisk sideplade indeholdt i leveringsomfanget. Antallet af nødvendige ekstra asymmetriske sideplader afhænger af den valgte sammenbygningsvariant.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Højde: = 2.200 mm
Dybde: = 600 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 34 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177263710
- ECLASS 8.0
- 27182101