Sideplader, asymmetriske Til TS 8

Best.-nr.: TS 8185500

Sideplader, asymmetriske, stålplade, til TS.

Best.-nr.:
TS 8185500
Produktbeskrivelse
Alternativet til standardsideplader til forbedring af det visuelle indtryk ved sammenbygning ryg mod ryg, ryg mod side eller omkring hjørner. Det mellemrum, der opstår med standardsideplader, reduceres til normalmål. Med TS-hjørneskabe er en asymmetrisk sideplade indeholdt i leveringsomfanget. Antallet af nødvendige ekstra asymmetriske sideplader afhænger af den valgte sammenbygningsvariant.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TS 8
Højde: = 1.800 mm
Dybde: = 500 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
21,28 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177263659
ECLASS 8.0
27182101
Datablade
Technical Data sheet