Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. dec. 2023
- Best.-nr.:
- DK 7816120
- Produktbeskrivelse
- Indhænges enkelt ovenfra. Låses med sikkerhedslukning nr. 3524 E. PE-bolte med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
RAL 7035 - Leveringsomfang
- 2 sideplader med hver 4 sikkerhedslukninger nr. 3524 E
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Højde: 1.200 mm
Dybde: 1.000 mm - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 30,7 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330733
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentationer
- Vejledning