Sideplade, aflåselig til TS, TS IT

Best.-nr.: DK 7816200

Sideplade, aflåselig, stålplade, til TS.

Best.-nr.:
DK 7816200
Produktbeskrivelse
Indhænges enkelt ovenfra. Låses med sikkerhedslukning nr. 3524 E. PE-bolte med kontaktfane.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sideplader med hver 4 sikkerhedslukninger nr. 3524 E
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Passer til
Bokstype: TS
TS IT
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
55,08 kg
Bruttovægt
56,5 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177330955
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentationer
Vejledning