Sideplade, aflåselig, stålplade, til TS.
- Best.-nr.:
- DK 7824120
- Produktbeskrivelse
- Indhænges enkelt ovenfra. Låses med sikkerhedslukning nr. 3524 E. PE-bolte med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 sideplader med hver 4 sikkerhedslukninger nr. 3524 E
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
Højde: 1.200 mm
Dybde: 1.000 mm - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 28,6 kg
- Bruttovægt
- 29,8 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330672
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- DK Sideplade, til TS, TS IT, aflåselig, HxD: 1200x1000 mm, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning