Sideplade, aflåselig til TS, TS IT

Artikelnummer: DK 7824.126

Sideplade, aflåselig, stålplade, til TS.

Artikelnummer:
DK 7824.126
Produktbeskrivelse
Indhænges enkelt ovenfra. Låses med sikkerhedslukning nr. 3524 E. PE-bolte med kontaktfane.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
2 sideplader med hver 4 sikkerhedslukninger nr. 3524 E
Passer til
Bokstype: TS IT
TX CableNet
TS
Højde: 1.200 mm
Dybde: 600 mm
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
17 kg
Bruttovægt
18 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177232228
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
DK Sideplade, til TS, TS IT, aflåselig, HxD: 1200x600 mm, RAL 7035
Dokumentationer
Vejledning