Kabelplade til DK-TS

Best.-nr.: DK 7824560

Kabelplade til DK-TS. Universel kabelføringshjælp til netværksskabe. Her kan store mængder kabler og ledninger håndteres.

Best.-nr.:
DK 7824560
Produktbeskrivelse
Universel kabelføringshjælp til netværksskabe. Her kan store mængder kabler og ledninger håndteres. Ved montage på det indre niveau kan kabler føres både indvendigt og udvendigt – også i forbindelse med en sideplade. Montagemulighed: Direkte på det indre montageniveau i TS 8 skabe. På det ydre montageniveau på systemchassis.
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,693 kg
Bruttovægt
9,15 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604