- Artikelnummer:
- TE 7000.652
- Produktbeskrivelse
- Enkel montage vha. indstikshjælp forneden og låsning foroven. PE-bolte med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sikkerhedslås 3524 E
- Passer til
- Bokstype: TE 7000
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 25 kg
- Bruttovægt
- 25,2 kg
- EAN
- 4028177434875
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TE Side panel, For TE, HxD: 2000x800 mm, RAL 7035