Til afskærmning af enkelte skabsceller. Takket være rammesystemets symmetri kan skillepladen også isættes bagfra.
- Best.-nr.:
- TS 8609080
- Produktbeskrivelse
- Til afskærmning af enkelte skabsceller. Dobbelt kantombukning hele vejen rundt sikrer stabilitet og plads til pakning. Takket være skabsrammens symmetri kan skilleplader med tilsvarende mål også monteres bagtil.
- Anvendelsesområder
- Udsparinger i hjørner og sider til halv højde giver mulighed for anvendelse af sammenbygningsvinkler og -lasker, også ved monteret skilleplade.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm - Indbygningsmuligheder
- Montage sker på det ydre montageniveau
- Det indre niveau forbliver frit til yderligere udbygning
- Montageanvisning
- Skillepladen kan også monteres bagtil. På den måde kan f.eks. en frekvensomformer med kølelegemerne udad indbygges i en skilleplade af hensyn til varmeafledning og beskyttes/beklædes med en afdækningskappe.
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 17,683 kg
- Bruttovægt
- 18,61 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177208766
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
- TS Skilleplade, til TS, til BxD: 2000x800 mm
- Dokumentationer
- Vejledning