Afdækningskappe med låge til TS

Best.-nr.: TS 8609020

Afdækningskappe med låge til TS, til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger.

Best.-nr.:
TS 8609020
Fordele
Til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger
Valgfri kabelindføring, oven- eller nedefra
Materiale
Afdækningskappe: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Afdækningskappe
Låge med stanglås og dobbelkamlåseindsats
1 dækplade foroven eller forneden
Passer til
Bokstype: TS 8
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 500 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
36,5 kg
Bruttovægt
38,5 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177250703
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
TS Afdækningskappe med låge, til TS, til BxD: 2000x500 mm
Dokumentationer
Info sheet