Afdækningskappe med låge til TS, til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger.
- Best.-nr.:
- TS 8609030
- Fordele
- Til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger
- Valgfri kabelindføring, oven- eller nedefra
- Materiale
- Afdækningskappe: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Afdækningskappe
Låge med stanglås og dobbelkamlåseindsats
1 dækplade foroven eller forneden - Passer til
- Bokstype: TS 8
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 40 kg
- Bruttovægt
- 41,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250710
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- TS Afdækningskappe med låge, til TS, til BxD: 2000x600 mm
- Dokumentationer
- Info sheet