Dobbeltvægget, skruemonteret sidepanel, inkl. sidedele til toppladen.
- Best.-nr.:
- CS 9781280
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sideplader
Toppladesidedele
Inkl. jordings- og montagematerialer - Passer til
- Bokstype: CS Toptec, udvidelsesmulighed
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 800 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 63 kg
- Bruttovægt
- 65 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177548251
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- CS sidepanel, dobbeltvægget, til HD: 2000x800 mm, aluminium AlMg3
- Dokumentationer
- Vejledning