Sideplade, skruemonterede, stålplade C4-H

Best.-nr.: VX 8106550

Sideplader, skruemonterede, stålplade. Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944, korrosionsbeskyttelsesklasse C4-H.

Best.-nr.:
VX 8106550
Udgave
Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944
Korrosionsbeskyttelsesklasse C4-H
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: VX C4-H
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Grundmateriale
Stålplade
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
26 kg
Bruttovægt
29 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177993709
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Produktbeskrivelse
VX sidepanel, til skruemontage, til HD: 2000x600 mm, stålplade, C4-H