Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2021
- Best.-nr.:
- TX 5501000
- Fordele
- Enkel håndtering
- Værktøjsfri montage
- Vridelås inkl. sikkerhedslås 3524 E
- Indvendig lås kan eftermonteres
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Overdel
Underdel
PE-leder
Montagematerialer - Passer til
- Bokstype: TS IT
TX Colocation Rack
Højde: 1.800 mm
Dybde: 800 mm - Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 13,8 kg
- Bruttovægt
- 15,2 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177678699
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- DK Sidepanel, HxD: 1800x800 mm, til TS IT, 2-piece, RAL 7035
- Dokumentationer
- Vejledning