Sideplader, til TE 8000.
- Best.-nr.:
- TE 7888653
- Produktbeskrivelse
- Enkel montage vha. indstikshjælp forneden og låsning foroven. PE-bolte med kontaktfane.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 4 vriderlåse med sikkerhedslås 3524 E
- Passer til
- Bokstype: TE 8000
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 25 kg
- Bruttovægt
- 29,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TE Sidepanel, HxD: 2000x1000 mm, til TE 8000
- Dokumentationer
- Vejledning