Afdækningskappe med låge til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger
- Best.-nr.:
- VX 8609230
- Fordele
- Til beskyttelse og afblænding af stik eller andre indbygninger
- Valgfri kabelindføring, oven- eller nedefra
- Materiale
- Afdækningskappe: Stålplade, 1,5 mm
Låge: Stålplade, 2,0 mm - Overflade
- Grundet, udvendigt pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Afdækningskappe
Låge med stanglås og dobbelkamlåseindsats
2 afdækningsplader foroven og forneden - Dimensioner
- Bredde: 202,7 mm
Højde: 1.998 mm
Dybde: 599 mm - Passer til
- Bokstype: VX
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55 i forbindelse med skabe i serien VX
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 12 (i forbindelse med skabe i serien VX, VX IT)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 48,5 kg
- Bruttovægt
- 50,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 124,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- VX afdækningskappe med låge, til HD: 2000x600 mm
- Dokumentationer
- Vejledning