Med udskæringer til montage af modulplader til stik eller kabelgennemføring samt til gennemføring af samleskinnesystemer og andre indbygninger.
- Best.-nr.:
- TS 8609120
- Produktbeskrivelse
- Med udskæringer til montage af modulplader til stik eller kabelgennemføring samt til gennemføring af samleskinnesystemer og andre indbygninger. Dobbelt kantombukning hele vejen rundt sikrer stabilitet og plads til pakning. Takket være skabsrammens symmetri kan skilleplader med tilsvarende mål også monteres bagtil.
- Fordele
- Flere muligheder: Udskæringerne i en skilleplade bestykkes helt individuelt med modulplader for 16- eller 24-polede stik, med modulplader for kabelgennemføringer og med lukkede modulplader.
- Hurtigere montage: Som regel udnyttes kun en del af det samlede antal mulige stikudskæringer. Med den nye skillepladeteknik skal disse ikke længere afdækkes enkeltvis. I stedet indsættes den lukkede modulplade. Fordelen: færre plader, færre skruer, mindre montagebesvær.
- Anvendelsesområder
- Udsparinger i hjørner og sider til halv højde giver mulighed for anvendelse af sammenbygningsvinkler og -lasker, også ved monteret skilleplade.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer og selvskærende unbracoskruer M5 x 12 mm til montage af modulplader.
- Passer til
- Bokstype: TS
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 500 mm - Indbygningsmuligheder
- Montage sker på det ydre montageniveau
- Det indre niveau forbliver frit til yderligere udbygning
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,224 kg
- Bruttovægt
- 7,604 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177211742
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
- TS Skilleplade, til modulplader, til BxD: 2000x500 mm, Antal udskæringer: 10