Til lukning af ubrugte udskæringer. Kan let bearbejdes til individuelle udskæringer.
- Best.-nr.:
- TS 8609160
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Til lukning af ubrugte udskæringer. Kan let bearbejdes til individuelle udskæringer.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning
- Passer til
- Bokstype: VX
TS - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,88 kg
- Bruttovægt
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TS Modulplade, lukket
- Dokumentationer
- Info sheet