- Best.-nr.:
- TS 8609190
- Udgave
- Til kabelindføringstyller: Tyllerne skydes ind i udskæringerne, klemplade med pakning skydes ned over dem og skrues fast.
- Produktbeskrivelse
- Til lukning af ubrugte udskæringer. Kan let bearbejdes til individuelle udskæringer.
- Materiale
- Stålplade, 2,0 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning
- Passer til
- Bokstype: VX
TS - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,1 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Dokumentationer
- Info sheet