Med udskæringer til montage af stik. Modulplader kan efter montage på skilleplader også fastgøres på skabets 25 mm hulmønster og på VX/TS-systemets skinner.
- Best.-nr.:
- SZ 8609150
- Udgave
- til 16-polede stik
- Produktbeskrivelse
- Med udskæringer til montage af stik. Modulplader kan fastgøres på skillevægge til modulplader.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning
- Antal udskæringer
- 4
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,69 kg
- Bruttovægt
- 0,727 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177211773
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TS Modulplade, til 16-pole connectors
- Dokumentationer
- Info sheet