Til kabler med diameter på 10 til 65 mm. Den fleksible tylle tilpasser sig kablets bøjeradius.
- Best.-nr.:
- SZ 8609390
- Udgave
- Med kabeltylle
- Produktbeskrivelse
- Til kabler med diameter på 10 til 65 mm. Den fleksible tylle tilpasser sig kablets bøjeradius.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. pakning og montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,139 kg
- Bruttovægt
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TS Modulplade, med kabeltylle, til BxD: 1800x400 mm
- Dokumentationer
- Info sheet