Kappe til mekanisk låsning (USA-version), til TS

Best.-nr.: TS 8900050

Kappe til mekanisk låsning (USA-udgave), efter USA-forskrifter, kun i forbindelse med betjeningsarm til hovedafbryder.

Best.-nr.:
TS 8900050
Produktbeskrivelse
Inkl. hovedlågelås til sikkerhedslåsning af skabe og skabskombinationer efter USA-forskrifter, kun i forbindelse med betjeningsarm til hovedafbryder: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens håndtag til Max-Flex-drev til kompakteffektafbrydere i SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD. Ikke til Siemens effektafbrydere 3VL) US-best.nr.: FHOH, General Electric TDA type 1 og 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Fordele
Opfylder kravene i UL 508 A i kombination med aktiveringsmekanik, sidelågelås og rigle.
Kompakt konstruktion med kun 100 mm bredde.
Monteres i stedet for en sideplade. Ved hjælp af denne kappe kan alle standard TS 8 skabe med enkeltlåge udbygges til et mekanisk låst skab. Hele skabets indbygningsflade bevares.
Kan monteres enten til venstre eller højre på skabet.
I forbindelse med det integrerbare TS montageplademellemstykke kan hovedskabets montageflade forøges med 100 mm i bredden.
Materiale
Stålplade
Overflade
Pulverlakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. hovedlågelås, afdækningsplade og montagematerialer.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsklasse NEMA
NEMA 12
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
22,2 kg
Bruttovægt
24,7 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177598300
ECLASS 8.0
27180101
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning