Inkl. lås på hovedlåge for sikkerhedslåsning af elskabe og elskabskombinationer efter UL-forskrift. Testet med aktiveringshåndtag (betjening) til hovedafbrydere fra producenterne Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Best.-nr.:
- VX 8952030
- Produktbeskrivelse
- Inkl. lås på hovedlåge for sikkerhedslåsning af elskabe og elskabskombinationer efter UL-forskrift. Testet med aktiveringshåndtag (betjening) til hovedafbrydere fra producenterne Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Fordele
- Lever op til kravene i UL 508 A
- I forbindelse med betjeningsmekanisme, sidedørslås og trykstænger gælder dette også sammenbygningskombinationer
- Kan monteres enten til venstre eller højre på skabet. Ved hjælp af denne kappe kan alle rækkeskabe med enkeltlåge udbygges til et mekanisk låst skab. Hele skabets indbygningsflade bevares.
- I forbindelse med de integrerbare mellemstykker til montageplader kan hovedskabets montageflade forøges med op til 14 %
- To udhæng til betjeningsgreb på forsiden til montage i forskellige højder
- Anvendelsesområder
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA type 1 og 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA til type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA til type 12
- Siemens: Betjeningsmekanisme med bowdentræk – komplette byggesæt
- 3VA9137-0CK12 til 3VA51 op til 125 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
- 3VA9137-0CK72 til 3VA51 op til 125 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
- 3VA9277-0CK12 til 3VA52/62 op til 250 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
- 3VA9277-0CK72 til 3VA52/62 op til 250 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
- 3VA9477-0CK12 til 3VA53/54/63/64 op til 600 A, berøringspunkt i plast, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
- 3VA9477-0CK72 til 3VA53/54/63/64 op til 600 A, berøringspunkt i stål med epoxy-belægning, NEMA 1, 12, 3R, sort=OFF, rød=ON
- Siemens: Dybdevariabel betjeningsmekanisme – komplette sæt
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. hovedlågelås, afdækningsplade og montagematerialer.
- Dimensioner
- Bredde: 103 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 500 mm - Bemærk
- Dækslet kan kun monteres på et enkeltlågeskab med lågeramme
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 i forbindelse med skabe i serien VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (i forbindelse med skabe i serien VX)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 15 kg
- Bruttovægt
- 17 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177944725
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x1800x500 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Vejledning
- Datablade
- Teknik i detaljer