Kan anvendes individuelt ved alle nuværende skabsdimensioner til sammenbygning. Pakningen monteres sikkert hele vejen rundt på profilkanten og kan til enhver tid nemt fjernes igen uden fastsiddende rester. Genanvendelse helt uden problemer.
- Best.-nr.:
- VX 8617507
- Produktbeskrivelse
- Kan anvendes individuelt ved alle nuværende skabsdimensioner til sammenbygning. Pakningen monteres sikkert hele vejen rundt på profilkanten og kan til enhver tid nemt fjernes igen uden fastsiddende rester. Genanvendelse helt uden problemer.
- Materiale
- EPDM
- Leveringsomfang
- 1 rulle = 8 m
- Længde
- 8.000 mm
- Dimensioner
- Længde: 8.000 mm
- Passer til
- Bokstype: VX
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,46 kg
- Bruttovægt
- 0,56 kg
- Toldtarifnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- VX Baying seal