- Best.-nr.:
- TS 8606300
- Produktbeskrivelse
- TS 8 skabsrammens muligheder for sammenbygning på alle udvendige flader er der taget højde for i hjørneskabets leveringsomfang. Hjørneskabet er udstyret med bagplade og en asymmetrisk sideplade og tilbyder dermed mulighed for sammenbygning i såvel bredden som dybden. Flangernes orientering er parallelt med bagpladen. Ved TS 8 skabe med kvadratisk grundflade kan flangepladerne drejes 90°. Sammenbygningsteknikken er identisk med alle andre TS 8 skabe.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Skabsramme, topplade, bagplade, sideplader: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Topplade
Bagplade (på den længste side)
Sideplade, asymmetrisk
Flangeplader (delt i længderetningen)
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 100 kg
- Bruttovægt
- 104 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177251540
- ECLASS 8.0
- 27180101