TS 8 hjørneskabe

Artikelnummer: TS 8805.300

Til sammenbygning af TS 8 skabe omkring hjørner, også i forskellige dybder.

Artikelnummer:
TS 8805.300
Produktbeskrivelse
TS 8 skabsrammens muligheder for sammenbygning på alle udvendige flader er der taget højde for i hjørneskabets leveringsomfang. Hjørneskabet er udstyret med bagplade og en asymmetrisk sideplade og tilbyder dermed mulighed for sammenbygning i såvel bredden som dybden. Flangernes orientering er parallelt med bagpladen. Ved TS 8 skabe med kvadratisk grundflade kan flangepladerne drejes 90°. Sammenbygningsteknikken er identisk med alle andre TS 8 skabe.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme, topplade, bagplade, sideplader: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Topplade
Bagplade (på den længste side)
Sideplade, asymmetrisk
Flangeplader (delt i længderetningen)
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
98,459 kg
Bruttovægt
103,641 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177253186
ECLASS 8.0
27180101