Til sammenbygning af to bestykkede skabe på det vertikale skabsprofil. Ved hjælp af fikseringsboltene trækkes skabet, ved en højde- eller sideforskydning på ±2 mm, til en defineret slutposition.
- Best.-nr.:
- TS 8800670
- Produktbeskrivelse
- Til sammenbygning af to bestykkede skabe på den lodrette skabsprofil.
- Fordele
- Ved hjælp af fikseringsboltene trækkes skabet, ved en højde- eller sideforskydning på ±2 mm, til en defineret slutposition
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Ophænges i de vertikale TS-huller, sikres, hvorefter de to vinkler forbindes med de medfølgende sekskantskruer
- Passer til
- Bokstype: TS 8
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 1,89 kg
- Bruttovægt
- 2,1 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- TS Sammenbygningsbeslag, vertikal, til TS/TS
- Dokumentationer
- Info sheet