Over pakningen mellem to skabe kan der endvidere påklipses en afdækning med to endekapper. På den måde forhindres det, at snavs og væske samler sig permanent på sammenbygningspakningen.
- Best.-nr.:
- TS 8800865
- Produktbeskrivelse
- Over pakningen mellem to skabe kan der endvidere påklipses en afdækning med to endekapper. På den måde forhindres det, at snavs og væske samler sig permanent på sammenbygningspakningen.
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Kan også monteres i bredden på skabe sammenbygget ryg mod ryg.
- Kan også anvendes i kombination med støvbeskyttelsesliste.
- Kan nemt afkortes til andre dimensioner
- Passer til
- Bokstype: VX
VX IT
TS
TS IT
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,06 kg
- Bruttovægt
- 0,081 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177683037
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- TS Afdækning, top, til D: 600 mm, Plast, RAL 7035
- Dokumentationer
- Info sheet