Sammenbygningsramme IP 66/NEMA 4, NEMA 4X til TS

Best.-nr.: TS 8700010

Til sammenbygning af skabssystemer.

Best.-nr.:
TS 8700010
Produktbeskrivelse
Til sammenbygning af skabssystemer.
Fordele
Automatisk potentialudligning og højere EMC-beskyttelse vha. gevindbeslag
Enkel placering takket være ophængningshjælp
Skumpakning i begge sider
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Overflade
Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Højde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Protection category NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 66
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,7 kg
Bruttovægt
4,1 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
TS Sammenbygningsramme, til TS med beskyttelsesklasse IP66/NEMA 4, NEMA 4X, til BxD: 2000x600 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning