Til sidesammenbygning af enkeltskabe til rækker.
- Best.-nr.:
- TE 7888640
- Produktbeskrivelse
- Til sidesammenbygning af enkeltskabe til rækker. Montage af skabene sker mellem bund- og topramme.
- Fordele
- Der er mulighed for sammenbygning af TE 8000-skabe på TE 7000-skabe
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 55 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,336 kg
- Bruttovægt
- 0,34 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- TE Sammenbygningssæt til TE 8000 stålplade RAL 7035 Sammenbygningssæt til sidesammenbygning af TE netværksskabe
- Dokumentationer
- Info sheet