Til udvendig montage på flader – hvis formonteret – uden afmontering af låg.
- Best.-nr.:
- GA 9121160
- Produktbeskrivelse
- Til udvendig montage på flader - efter montage, uden afmontering af låg.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Passer til
- Bokstype: GA
Højde: = 160 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,2 kg
- Bruttovægt
- 0,232 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- GA Montagevinkel til GA, til H: 160 mm