- Best.-nr.:
- HD 4000.100
- Fordele
- Sikrer plads til rengøring også bag skabet
- Kortere montagetid fordi det eliminerer behovet for omløbende tætning
- Øget hygiejnesikkerhed ved undgåelse af ikke kontrollerbare dødrum eller spalter mellem skab og væg
- Montage på væggen enten fra skabets inderside via gennemgangshul (maks. M8) eller bagfra via et integreret M10-gevind
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger og montagematerialer
- Vægafstand
- 50 mm
- Bemærk
- Til en tilstrækkeligt stabil vægmontering kræves op til 4 vægafstandsholdere alt efter størrelsen på kabinettet
- Passer til
- Bokstype: Kompakttavle HD
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,39 kg
- Bruttovægt
- 0,393 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
-
HD Vægafstandsholder, rustfrit stål, 1.4301, Vægafstand 50 mm