Til montage på kabinetter udefra. "Ekspansionsdyvlen" isættes blot i skabshullet udefra, hvorefter vægholderen fastskrues udefra.
- Best.-nr.:
- SZ 2508100
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Vægbeslag formonteret med pakning og "ekspansionsdyvel".
- Vægafstand
- 15 mm
- Indbygningsmuligheder
- Til montage på kabinetter udefra.
- "Ekspansionsdyvlen" isættes blot i skabshullet udefra, hvorefter vægbeslaget fastskrues udefra.
- Passer til
- Bokstype: AE
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,252 kg
- Bruttovægt
- 0,304 kg
- Toldtarifnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177602366
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montagevinkel til KS, stålplade, galvaniseret, Vægafstand 15 mm
- Dokumentationer
- Vejledning