Til fastgørelse af stålpladekabinetter og kabinetter af rustfrit stål.
- Best.-nr.:
- SZ 2583010
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af stålpladekabinetter og kabinetter af rustfrit stål.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer til montage på kabinet
- Bemærk
- Ekstra huller i kabinettet påkrævet
- Passer til
- Bokstype: AX
KX - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,28 kg
- Bruttovægt
- 0,378 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177663527
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Vægmontagevinkel
- Certifikater
- Kapslingsklasse