Svingbart vægbeslag til montage mellem Compact-Panel og horisontale eller vertikale flader.
- Best.-nr.:
- CP 6341000
- Produktbeskrivelse
- Til brug mellem Compact-Panel og vandrette eller lodrette flader.
- Materiale
- Vægmontage: Stålplade
Fingerskrue: Stål med riflet plasthåndtag - Leveringsomfang
- Inkl. fingerskrue og montagetilbehør til montage på Compact-Panel.
- Rotation angle/swivel area
- 180°, kan reguleres i trin på 7,2°.
- Passer til
- Bokstype: Compact-Panel
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Vægmontage, indstillelig
- Dokumentationer
- Vejledning