Til fastgørelse af kabinetter i rustfrit stål AX og KX.
- Best.-nr.:
- SZ 2433510
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse af kabinetter i rustfrit stål AX og KX.
- Fordele
- Enkel placering af vægbeslaget på en formonteret skrue i væggen
- Med forskellige monteringspositioner kan vægbeslaget tilpasses optimalt til de lokale forhold
- Hvis der er behov for det, kan holderen forsynes med en elegant afdækningskappe
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- Leveringsomfang
- Vægbeslag
Afdækningskapper
Inkl. montagematerialer - Vægafstand
- 20 mm
- Bemærk
- Af hensyn til kapslingsklasse og hygiejne har kabinetter af rustfrit stål ingen huller til vægmontering.
- Passer til
- Bokstype: AX rustfrit stål
KX rustfrit stål - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,428 kg
- Toldtarifnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Vægbeslag, til AX og KX rustfrit stål 1.4404, vægafstand: 20 mm
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Load brochure
- Vejledning