Standardlampe

Artikelnummer: SZ 4138.280

Forsyningsspænding: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Artikelnummer:
SZ 4138.280
Udgave
uden dørkontakt
Leveringsomfang
Standardlampe
Lyskilde
Inkl. montagematerialer
Nom. effekt
18 W
Ballast
Magnetisk forkoblingsenhed
Tilslutningsmuligheder
Dørkontakt
Strømforsyning via stik
Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
Lyskilde
Lysstofrør, sokkel G13
Beskyttelsesklasse
I (beskyttelsesleder)
Afbryder (type)
Integreret kontakt til/fra/dørkontakt-drift
Lampemontagetype
Skruemontage
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
500 V AC
Dimensioneret isolationsspænding
500 V DC/1s
Indbygningsmuligheder
TS-horisontalprofil for topramme: direkte
TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS
SE-profiler på siden af toprammen: direkte
AE, CM, TP: med universalvinkel
AE: med skinne til indvendig udbygning
Dimensioner
Bredde: 682 mm
Højde: 117 mm
Dybde: 50 mm
Driftstemperatur
-15 °C...45 °C
Stikdåser
USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Opbevaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Mærkedriftsspænding
120 V, 1~, 60 Hz
Stikdåsetype
USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,81 kg
Bruttovægt
1,82 kg
Toldtarifnummer
94054990
EAN
4028177581418
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ Standard light, WHD: 682x117x50 mm, 18 W, 120 V, 60 Hz, without door operated switch, with US socket
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationer
Vejledning