- Best.-nr.:
- SZ 4138400
- Udgave
- uden dørkontakt
- Leveringsomfang
- Standardlampe
Lyskilde
Inkl. montagematerialer
- Nom. effekt
- 30 W
- Ballast
- Magnetisk forkoblingsenhed
- Tilslutningsmuligheder
- Dørkontakt
- Strømforsyning via stik
- Gennemgangsledning (opbygning af lamperækker)
- Lyskilde
- Lysstofrør, sokkel G13
- Beskyttelsesklasse
- I (beskyttelsesleder)
- Afbryder (type)
- Integreret til/fra/dørkontakt
- Lampemontagetype
- Skruemontage
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Dimensioneret overspændingsstyrke fase til fase
- 1000 V AC
- Dimensioneret isolationsspænding
- 500 V DC/1s
- Indbygningsmuligheder
- TS-horisontalprofil for topramme: direkte
- TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS
- SE profil foran og bag på topramme: med adapter-vinkel TS
- SE-profiler på siden af toprammen: direkte
- AE, CM, TP: med universalvinkel
- AE: med skinne til indvendig udbygning
- Dimensioner
- Bredde: 987 mm
Højde: 117 mm
Dybde: 50 mm
- Driftstemperatur
- -15 °C...45 °C
- Stikdåser
- USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Mærkedriftsspænding
- 120 V, 1~, 60 Hz
- Stikdåsetype
- USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,83 kg
- Bruttovægt
- 2,84 kg
- Toldtarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177581432
- ECLASS 8.0
- 27189241